Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"371.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Som på fig.
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Produktnummer: 522120
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13mm, pakke =
1 stk. uden aktuator.
Din pris
Kr.371.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M8, 4pol. han |
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 36 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 15 g |
Bruttovægt | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548026764 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.390.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.217.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,746.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
Tilbehør til indkøring
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.85.00
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse13
mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.92.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00