Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"749.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Produktnummer: 506246
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol.M12-hanstik,
til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk udførelse M... Mere
Din pris
Kr.749.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol.M12-hanstik, til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk udførelse M12,IP69, pakke = 1 sensor med M12-aktuator, tasteafstand 8 mm, rustfrit stålhus.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Anvendelseskat. Reedkontakter | DC-12 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M12, 5pol. han |
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, højde | 12 mm |
Mål, bredde | 12 mm |
Mål, dybde | 61 mm |
Nettovægt | 30 g |
Bruttovægt | 40 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548084023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
Tilslutningskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB, kan bruges tilkabelkæder,
5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet,
gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 10 m
Kr.252.00
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
Forbindelseskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB,
kan bruges til kabelkæder, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstikM12,
A-kodet, gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 10 m
Kr.388.00
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
Tilslutningskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB, kan bruges tilkabelkæder,
5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet,
gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 5 m
Kr.182.00
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
Forbindelseskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB,
kan bruges til kabelkæder, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstikM12,
A-kodet, gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 5 m
Kr.325.00