Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"526241","name":"PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch","price":"644.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
Produktnummer: 526241
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, med 5 m kabel, LED, IP67/69, tasteafstand afhængigt af
aktuator 8/12 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 se... Mere
Din pris
Kr.644.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk udførelse M12, med 5 m kabel, LED, IP67/69, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 sensor uden aktuator, rustfrit stålhus, certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Anvendelseskat. Reedkontakter | DC-12 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 5 m kabel |
Ledninger kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, højde | 12 mm |
Mål, bredde | 12 mm |
Mål, dybde | 76 mm |
Nettovægt | 120 g |
Bruttovægt | 130 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548088328 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D),
tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.552.00