Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"526249","name":"PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch","price":"606.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
Produktnummer: 526249
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafstand afhængigt af
aktuator 8/12 mm, pakke = 1 sensor uden aktuator, rustfrit stå... Mere
Din pris
Kr.606.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, pakke = 1 sensor uden aktuator, rustfrit stålhus, certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UL/cUL UKCA EAC ECOLAB TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Anvendelseskat. Reedkontakter | DC-12 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
UL kapslingsklasse (type) | Type 4x/6 |
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M12, 8pol. han |
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, højde | 12 mm |
Mål, bredde | 12 mm |
Mål, dybde | 61 mm |
Nettovægt | 20 g |
Bruttovægt | 30 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548084054 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |