text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII4F-s-14-150

Produktnummer: 632089
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Til...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.30,592.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip Infrarød  
Højde på beskyttelsesområde 1500  mm
Opløsning kapslingsklasse Finger  
Driftsområde (m) 0.2 - 8  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 850 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -25 - 60  °C
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 50 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... IEC 61496-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Holder for stød standard 1 Adv beslagsæt  
Accel. stød iht. stand. 1 40g  
Holder for stød standard 2 Adv beslagsæt  
Accel. stød iht. stand. 2 50g  
Holder for stød standard 3 Drejebeslag  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 17.4  ms
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. ledningslængde 50  m
Husets materiale Aluminium  
Materiale endekapper Zn  
Materiale frontplade PC  
Mål, højde 1504  mm
Mål, bredde 35  mm
Mål, dybde 40  mm
Nettovægt 4325  g
Bruttovægt 6745  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kode 4046548076462  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,772.00
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,645.00
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-165" tilsikkerhedslysgitre med en længde på op til 1650 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.1,791.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-195" tilsikkerhedslysgitre med en længde på op til 1950 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.1,937.00
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.
Kr.4,282.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm.
Kr.4,052.00
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter. VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2 notholdere.
Kr.845.00
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Fastgørelsessæt til fastgørelse af lysgitrene i serien PSEN optII.
Kr.85.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne forhold.
Kr.1,005.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.
Kr.1,450.00
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.3,163.00
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,921.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.515.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.
Kr.158.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.
Kr.938.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 5-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sender), sort, lige, 5-polet, A-kodet og M12- hunstik (X3, modtager), sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning af senderen og modtageren for PSENopt II til en M12-port (2FDI).
Kr.332.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.
Kr.640.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00

Tilbehør til indkøring

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med fingerbeskyttelse", diameter 14 mm.
Kr.128.00