text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

O300.GP.2-11246332

Produktnummer: Z9000039
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100 mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP)

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,551.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UL/cUL  
UKCA  
 
Forsyningsspænding (V) 10 - 33  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde  
Omgivelsestemperatur -25 - 60  °C
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 50g  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 0 - 2.4  ms
Tilslutningstype M8, 4pol. han  
Husets materiale Plast  
Mål, højde 39.1  mm
Mål, bredde 12.9  mm
Mål, dybde 23  mm
Nettovægt 8  g
Bruttovægt 23  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kode 4046548105940  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272702  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002717  
Volumen 0.029  
 

Ekstra tilbehør

Mounting bracket-11706873
Mounting bracket-11706873 Z9000040
L-vinkel, stående montering af varenr.: Z9000039
Kr.106.00
Mounting bracket-11706874
Mounting bracket-11706874 Z9000041
Fastgørelsesvinkel til vægmontering af varenr.: Z9000039
Kr.106.00
Sensofix O300-11706875
Sensofix O300-11706875 Z9000042
Fastgørelsesplade med justering X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000039
Kr.396.00