text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Produktnummer: 750101
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af n...  Mere

Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .


Styk

Levering kan ske ab lager

Din pris

Kr.1,151.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  W
Antal indgange 1  
Antal halvlederudgange 1  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 3  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 3  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 1.5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. U.  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty R300  
B300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  mm
Mål, bredde 12.5  mm
Mål, dybde 120  mm
Nettovægt 105  g
Bruttovægt 115  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548025705  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.186  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.257.00
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.67.00