Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"2039.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Som på fig.
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
Produktnummer: 751189
PNOZsigma-tidsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning,
udgange: 3 SZ, 1 brydekontakt, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, bredde:17,5 mm,
indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe og tidsrelæ t... Mere
Din pris
Kr.2,039.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-tidsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 SZ, 1 brydekontakt, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, bredde:17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe og tidsrelæ til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele , eller til afvikling af en sikker tidsfunktion(tilkobling, frakobling, interval), lakeret version.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 W |
Relæudgange
Antal hjælpekontakter fors. | 1 |
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tolerance Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerance i tilfælde af fejl | +/-15 % + +/-20 ms |
Min. forsinkelsestid formel | tv - 15 % - 20 ms |
Maks. forsinkelsestid formel | tv + 15 % + 20 ms |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 100 mm |
Mål, bredde | 17.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 175 g |
Bruttovægt | 185 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548063073 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.384 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma-
udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
Kr.302.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.99.00