Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"6911.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Som på fig.
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Produktnummer: 750601
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL
CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 6 hjælpeudgange,
bredde: 90 mm, indstikbare skrueklem... Mere
Din pris
Kr.6,911.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 6 hjælpeudgange, bredde: 90 mm, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma- kontaktudvidelser.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Device Supply |
Forsyningsspænding (V) | 100 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 10.5 VA |
Effektforbrug DC | 8 W |
Målekredsløb
Målekreds frekvensområde (Hz) | 50 - 60 Hz |
Indgange
Antal indgange | 6 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 6 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Halvlederudgange (standard)
galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU | ja |
Signalniveau ved 1 ikke si HLU | UB - 2,5 V DC ved 0,05 A |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 250 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60255-21-1 |
Testhårdhedsklasse svingning | Klasse 1 |
Testhårdhedsklasse stød | Klasse 1 |
Jordskælv iht. standard 1 | EN 60255-21-3 |
Testhårdhedsklasse jordskælv | Klasse 0 |
Testhårdhedsklasse perma.stød | Klasse 1 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60255-27 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 90 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 655 g |
Bruttovægt | 665 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548086126 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.857 |