Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"4456.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Som på fig.
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Produktnummer: 774438
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt,
udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 230 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer
integreret, tohånds-betje... Mere
Din pris
Kr.4,456.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 230 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 230 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 6 VA |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Type af tohåndsenhed iht. | |
Type af tohåndsenhed | III C |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 2 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+10 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 5 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 5 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 2.5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 380 g |
Bruttovægt | 390 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548011265 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Volumen | 0.545 |
Ekstra tilbehør
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
Kr.5,410.00