Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774029","name":"PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c","price":"1530.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Som på fig.
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
Produktnummer: 774029
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning,
udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer
integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågning... Mere
Din pris
Kr.1,530.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 30 - 300 s.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 3 W |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
Antal hjælpekontakter fors. | 2 |
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 4 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
90
s 50 s 120 s 40 s 30 s 300 s 210 s 270 s 150 s 180 s 240 s 70 s |
Tolerance Tv | -15% / +15% +50 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | 2% |
Min. forsinkelsestid formel | tv - 15 % |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 255 g |
Bruttovægt | 265 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-kode | 4046548012514 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001439 |
Volumen | 0.51 |
Ekstra tilbehør
COVER P-93
774090
Beskyttelseskappe til den kompakte bremse PKB og P-93-huset, egnet til
beskyttelse mod uvedkommende manipulation, 45 mm bred, indhold: 20
beskyttelseskapper pr. emballageenhed.
Kr.273.00