Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"777512","name":"PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t","price":"2870.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Som på fig.
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
Produktnummer: 777512
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 2 SZ,
automatisk/overvåget start, UB 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare
sk... Mere
Din pris
Kr.2,870.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 2 SZ, automatisk/overvåget start, UB 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, frakoblingstid12 trin 0,1 - 3 s.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 4.5 W |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
0.8
0.4 0.2 0.3 1.5 1 0.5 2 0.6 0.7 3 0.1 |
Tolerance Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | 2% |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 370 g |
Bruttovægt | 380 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-kode | 4046548009552 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.605 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1
stk. P4.
Kr.157.00