Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774318","name":"PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so","price":"1860.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Som på fig.
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Produktnummer: 774318
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 1 HL,
automatisk/overvåget start, UB 230 V AC/24 V DC, bredd... Mere
Din pris
Kr.1,860.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 1 HL, automatisk/overvåget start, UB 230 V AC/24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 230 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 5 |
Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 1 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -20 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 375 g |
Bruttovægt | 385 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548011623 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.545 |
Ekstra tilbehør
COVER P-93
774090
Beskyttelseskappe til den kompakte bremse PKB og P-93-huset, egnet til
beskyttelse mod uvedkommende manipulation, 45 mm bred, indhold: 20
beskyttelseskapper pr. emballageenhed.
Kr.273.00