Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"1469.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Produktnummer: 827100
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net,
anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og styreelement,
målespænding anvendes som forsyningsspænding, 2 hjælpekontakter (C/... Mere
Din pris
Kr.1,469.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og styreelement, målespænding anvendes som forsyningsspænding, 2 hjælpekontakter (C/O), bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 - 230 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 30 VA |
Miljøoplysninger
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Nettovægt | 120 g |
Bruttovægt | 130 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548007718 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.255 |