Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"742.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1MS 400VAC 2c/o
Produktnummer: 839770
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 400 V AC.
Din pris
Kr.742.00
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
CCC UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 400 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 3.5 VA |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
Aktiveringsværdi Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Release-værdi Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
Maks.koldmodstand Rk ved 20°C | 1,5 kohm |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 170 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-kode | 4046548007206 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371810 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001446 |
Volumen | 0.255 |