Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Produktnummer: 761120
Isolationsovervågningsmodul, Sigma-hus, til overvågning af
isolation i galvanisk adskilte net, grænseværdier kan indstilles via
display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2
omskiftningskontakter, dr... Mere
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Isolationsovervågningsmodul, Sigma-hus, til overvågning af isolation i galvanisk adskilte net, grænseværdier kan indstilles via display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, fjederklemmer.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 5 VA |
Effektforbrug DC | 2.5 W |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
Maks. målespænding UM | ±16 V |
Aktiveringsværdi Ran | 10 ... 200 kOhm |
Maks. aktiver.-fejl EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
Aktiveringsfejl ved maks. CE | ±5 % |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. U. |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Tildugning og tilisning | ikke tilladt |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 270 g |
Bruttovægt | 330 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548060010 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371807 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001444 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver
1stk. X3/X4
8-polet og X1/X2 4-polet, til 45 mm hus.
Kr.377.00