Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"G9000005","name":"PES sensor board enable en","price":"10913.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Som på fig.
PES sensor board enable en
Produktnummer: G9000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelsensorteknologi
II, med PITestop, PSENcode og PITenable, betjeningspaneltekst på
engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.
Din pris
Kr.10,913.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 399 mm |
Mål, bredde | 297 mm |
Mål, dybde | 200 mm |
Nettovægt | 2460 g |
Bruttovægt | 2960 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kode | 4046548094176 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 53.596 |
Ekstra tilbehør
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.88.00
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, blå.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, sort.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, rød.
Kr.114.00
Passende til
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.88.00
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, sort.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, rød.
Kr.114.00