Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"2891.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Som på fig.
RevPI AIO
Produktnummer: Z9000015
Analogt udvidelsesmodul AIO til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse:
IP 20, antal indgangskanaler: 6, antal udgangskanaler: 2, til
str... Mere
Din pris
Kr.2,891.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Analogt udvidelsesmodul AIO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, antal indgangskanaler: 6, antal udgangskanaler: 2, til strøm, spænding, RTD'er, udgangsspændingsområder: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, udgangsstrømområder: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 108 g |
Bruttovægt | 136 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548093117 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00