Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"887.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Som på fig.
RevPi Con CAN extension module
Produktnummer: Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med
CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN-
bus-tilslutning, baudhastighed: op til 1 MBit/s, kabinetmål (H x B x
D): 96 x 22,5 x 110,5 m... Mere
Din pris
Kr.887.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN- bus-tilslutning, baudhastighed: op til 1 MBit/s, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 82 g |
Bruttovægt | 92 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548096026 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con-
udvidelsesmoduler.
Kr.34.00