Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"1556.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Som på fig.
RevPi DIO
Produktnummer: Z9000012
Digitalt udvidelsesmodul DIO til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse:
IP 20, antal digitale indgange: 14, antal digitale udgange:
14, ... Mere
Din pris
Kr.1,556.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Digitalt udvidelsesmodul DIO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, antal digitale indgange: 14, antal digitale udgange: 14, maks. strøm pr. udgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 102 g |
Bruttovægt | 130 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN-kode | 4046548093254 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00