text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PCOM sec br2

Produktnummer: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel, understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-port, 1 digital indgang, 1 digital udgang, 2 A, enpolet, Module Supply 24 V DC 0,32...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.4,034.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel, understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-port, 1 digital indgang, 1 digital udgang, 2 A, enpolet, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integreret webserver, understøtter sikker autentificering og kommunikation med PSS 4000-styringer og de små styringer PNOZmulti.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 5.5  W
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Antal digitale indgange 1  
1  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Indgangstype iht. EN 61131-2 3  
Antal halvlederudgange 1  
Toler. ekst. spænd. DC halvl.  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Antal USB-host-interfaces 1  
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. 192.168.222.1  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolering  
Monteringsposition vertikal  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 111.5  mm
Nettovægt 170  g
Bruttovægt 180  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-kode 4046548086003  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.617  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Sæt med skrueklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.67.00
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.67.00