Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Som på fig.
KUNBUS-GW Powerlink
Produktnummer: Z9000005
Modulopbygget Gateway POWERLINK, kommunikationsmodul til basismodulet
RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige
kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D):
96 x 22,5 x ... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Modulopbygget Gateway POWERLINK, kommunikationsmodul til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, tilslutning til feltbus:2x RJ45, modulfunktion: slave, maks. datalængde indgangsdata: 200 byte, maks. datalængde udgangsdata: 200 byte.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.4 mm |
Nettovægt | 97 g |
Bruttovægt | 105 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548092981 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Nødvendigt driftstilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00