Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000013","name":"RevPi DI","price":"1119.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Som på fig.
RevPi DI
Produktnummer: Z9000013
Digitalt udvidelsesmodul DI til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse:
IP 20, antal digitale indgange: 16.
Din pris
Kr.1,119.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 100 g |
Bruttovægt | 130 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548093261 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00