Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"2256.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Som på fig.
SDD ES PROFIBUS
Produktnummer: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profibus DP,
DP-V0, 9-polet Sub-D-hanstik, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare
tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).
Din pris
Kr.2,256.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af modulet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 W |
Indgange
Antal digitale indgange | 6 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 6 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Feltbus-interface
Feltbus-interface | Profibus DP-V0 |
Feltbussens modultype | Slave |
Navn feltbus-protokol | PROFIBUS |
Tilladte feltbus-stationsadr. | 1 ... 125d |
Indstill. overførselshastigh. |
6 Mbit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 Mbit/s 19,2 kBit/s 1,5 Mbit/s 187,5 kBit/s 3 Mbit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Tilslutning feltbus | 9-pol. Sub-D-hanstik |
galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | PROFIBUS og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme stikbar
Fjederklemme stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 115 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 95 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 175 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548083019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, skrueklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X2 8-
polet.
Kr.164.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, fjederklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X28-polet.
Kr.164.00