Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8173796","name":"PMCtendo DD4.10/167/230-480V","price":"61777.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Som på fig.
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
Produktnummer: 8173796
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl... Mere
Din pris
Kr.61,777.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Mains Supply |
Forsyningsspænding (V) | 230 - 480 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Formål med U2 | Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Strømafdeling
Spidsstrøm i 5 s | 20 A |
Analoge indgange
Antal analogindgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Opløsning, analogindgange |
14
Bit 12 Bit |
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Analoge udgange
Antal af analogudgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Opløsning, analogudgange | 10 Bit |
CANopen-interface
Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Mekaniske data
Mål, højde | 325 mm |
Mål, bredde | 70 mm |
Mål, dybde | 265 mm |
Nettovægt | 4200 g |
Bruttovægt | 5300 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548041347 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |