Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"4105812","name":"PMCtendo DD4.06/162/230-480V","price":"43574.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Som på fig.
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
Produktnummer: 4105812
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
Din pris
Kr.43,574.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Mains Supply |
Forsyningsspænding (V) | 230 - 480 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Formål med U2 | Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Strømafdeling
Spidsstrøm i 5 s | 12 A |
Analoge indgange
Antal analogindgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Opløsning, analogindgange |
14
Bit 12 Bit |
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Analoge udgange
Antal af analogudgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Opløsning, analogudgange | 10 Bit |
CANopen-interface
Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Mekaniske data
Mål, højde | 325 mm |
Mål, bredde | 70 mm |
Mål, dybde | 265 mm |
Nettovægt | 6000 g |
Bruttovægt | 6000 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548032734 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |