Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000146","name":"PMCcable M3/E1C2/010/4Q0/S1","price":"4317.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C2/010/4Q0/S1
Produktnummer: 8C000146
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Mere
Din pris
Kr.4,317.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ702 to EZ703. Length 10m.
Teknisk data
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | Endemuffe |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | TPE-E |
Kabellængde | 10 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Cu fortinnet |
Farve på kabelkappe 1 | orange |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Tværsnit dataleder K1 | (4x4,0+(2x1,00)+(2x0,75)) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Godkendelser af kabel K1 | UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | IEC 60332-1: selvslukkende |
Nettovægt | 4530 g |
Bruttovægt | 4530 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548101959 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
Volumen | 0 |