Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000099","name":"PMC output choke TEP3720-OES41 4A","price":"1730.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3720-OES41 4A
Produktnummer: 8C000099
Output choke TEP3720-OES41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 4 A @ 4kHz / 3,3 A @ 8kHz.
Inductance 3,2 mH.
Din pris
Kr.1,730.00
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
Forsyningsspænding med faser | 3 × 0 ... 480 VAC |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 153 mm |
Mål, bredde | 178 mm |
Mål, dybde | 73 mm |
Nettovægt | 2900 g |
Bruttovægt | 2900 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-kode | 4046548101065 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |