text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMC SI6A162Y/EC 2x 12A

Produktnummer: 8C000033
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 ...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.18,715.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Antal digitale indgange 8  
Omgivelsestemperatur 0 - 45  °C
Køletype indbygget ventilator  
Kapslingsklasse, kabinet  
Mål, højde 343  mm
Mål, bredde 65  mm
Mål, dybde 286  mm
Nettovægt 4870  g
Bruttovægt 6290  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-kode 4046548100334  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PMC SI6A162 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A162 terminal set (Y/Z) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Y or SI6A162Z
Kr.700.00