Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"18940.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Som på fig.
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
Produktnummer: 8C000075
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety m... Mere
Din pris
Kr.18,940.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.
Generelle data
Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Indgange
Antal digitale indgange | 8 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
Køletype | indbygget ventilator |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 343 mm |
Mål, bredde | 65 mm |
Mål, dybde | 286 mm |
Nettovægt | 5350 g |
Bruttovægt | 6750 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548100549 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.858.00