text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A

Produktnummer: 8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.17,130.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding med faser 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Antal digitale indgange 8  
Omgivelsestemperatur 0 - 45  °C
Køletype indbygget ventilator  
Kapslingsklasse, kabinet  
Mål, højde 343  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 265  mm
Nettovægt 3650  g
Bruttovægt 5250  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-kode 4046548100839  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PMC SC6A062 terminal set (R)
PMC SC6A062 terminal set (R) 8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals
Kr.742.00