Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"39.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Som på fig.
PIT es backplate symbol
Produktnummer: 400334
PITestop, spændeskive med udvendig diameter 75 mm med nødstop,
symbol passende til alle knapper undtagen PIT es2/PIT es5 - ikke egnet
til PIT es Box og den smalle påbygningsboks.
Din pris
Kr.39.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 85 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 1 mm |
Mål, bredde | 75 mm |
Nettovægt | 3 g |
Bruttovægt | 6 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548071160 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |