Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"39.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Som på fig.
PIT es backplate language
Produktnummer: 400335
PITestop, spændeskive med nødstop-tekst, på sprogene
engelsk, fransk, tysk, passer til alle knapper undtagen PIT es2
og PIT es5.
Din pris
Kr.39.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 85 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 1 mm |
Mål, bredde | 75 mm |
Nettovægt | 3 g |
Bruttovægt | 6 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548071191 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |