Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400436","name":"PIT es Set3s-5","price":"586.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Som på fig.
PIT es Set3s-5
Produktnummer: 400436
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af belyst nødstopknap
med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med
overvågning, 2n/c, skrueklemmer.
Din pris
Kr.586.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Selvovervåget | ja |
Pære | LED |
Lysfarve | gelb |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
12
30 |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 100 |
Mål, bredde | 55 |
Diameter | 55 |
Nettovægt | 83 |
Bruttovægt | 96 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
EAN-kode | 4046548071504 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |