Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"168.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Som på fig.
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Produktnummer: 400308
PITestop, kontaktelement, 1n/c + 1n/c med overvågning, 1n/o, med
fjederklemmer.
Din pris
Kr.168.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Selvovervåget | ja |
Teknisk data
Elektriske data
Min. kontaktstrøm | 5 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 250 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Kontaktmateriale | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 40 |
Mål, bredde | 44.5 |
Mål, dybde | 29 |
Nettovægt | 33 |
Bruttovægt | 36 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kode | 4046548078619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |