Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400316","name":"PIT esc1c","price":"91.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Som på fig.
PIT esc1c
Produktnummer: 400316
PITestop, kontaktelement, 1n/c med overvågning, med fjederklemme.
Din pris
Kr.91.00
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
EAC |
Selvovervåget | ja |
Teknisk data
Elektriske data
Min. kontaktstrøm | 5 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 250 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Kontaktmateriale | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 41 |
Mål, bredde | 44 |
Mål, dybde | 10 |
Nettovægt | 10 |
Bruttovægt | 12 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kode | 4046548071092 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |