text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set10u-5ns

Produktnummer: 400461
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement med udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og E...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,486.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement med udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5 og med LED-sikkerhedsmodul PCB i påbygningshus med M12/5-pol. tilslutning - PDP67 8DI ION PIN-tilslutning, 2 brydere (2 n/c) med hurtigtilslutningsteknik.

Godkendelse CE  
UKCA  
TÜV  
Selvovervåget ja  
Pære LED  
Lysfarve gul  
rød  
 
Dimensioneret driftsspænding 24 V DC  
Åbningsmåde nødstop Drejeoplåsning  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktsikring nødstop ≤ 1 A  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Omgivelsestemperatur -25  
55  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-5  
Spidsamplitude max. 0,35 mm  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-5-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme M12  
Mål, højde 124.5  
Mål, bredde 72.1  
Mål, dybde 86  
Nettovægt 295  
Bruttovægt 305  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548085877  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0.829  
 

Ekstra tilbehør

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop, monteringsvinkel til PIT es box flex.
Kr.110.00