Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"1486.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Som på fig.
PIT es Set10u-5ns AIDA
Produktnummer: 400462
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar
med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement
med udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og E... Mere
Din pris
Kr.1,486.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement med udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5 og med LED-sikkerhedsmodul PCB i påbygningshus med M12/5-pol. tilslutning - AIDA PIN-tilslutning, 2 brydere (2 n/c) med hurtigtilslutningsteknik.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA TÜV |
Selvovervåget | ja |
Pære | LED |
Lysfarve |
gul
rød |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneret driftsspænding | 24 V DC |
Nødstop
Åbningsmåde nødstop | Drejeoplåsning |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktsikring nødstop | ≤ 1 A |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-5 |
Spidsamplitude | max. 0,35 mm |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | M12 |
Mål, højde | 124.5 |
Mål, bredde | 72.1 |
Mål, dybde | 86 |
Nettovægt | 295 |
Bruttovægt | 305 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548085884 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0.829 |