Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400464","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA basic","price":"1614.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Som på fig.
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
Produktnummer: 400464
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar
med blinkfunktion uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement
uden udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og E... Mere
Din pris
Kr.1,614.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar med blinkfunktion uden logo og uden nødstopsymbol, med kontaktelement uden udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5 og med LED-sikkerhedsmodul PCB i påbygningshus Basic med M12/5-pol. tilslutning - AIDA PIN-tilslutning, 2 brydere (2 n/c) med hurtigtilslutningsteknik.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Pære | LED |
Lysfarve |
gul
rød |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneret driftsspænding | 24 V DC |
Nødstop
Åbningsmåde nødstop | Drejeoplåsning |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktsikring nødstop | ≤ 1 A |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-5 |
Spidsamplitude | max. 0,35 mm |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | M12 |
Mål, højde | 103.2 |
Mål, bredde | 72 |
Mål, dybde | 91.8 |
Nettovægt | 207 |
Bruttovægt | 271 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548094718 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |