text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
6 produkter fundet
PMI 612 primo
265613
PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: ...

Kr.24,191.00
PMI 638 primo
264639
PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: ...

Kr.24,723.00
PMI 607 primo
265608
PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: C ...

Kr.20,391.00
PMI 607 Control
265607
PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANope ...

Kr.13,680.00
PMI 612 Control
265612
PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANop ...

Kr.17,480.00
PMI 638 Control
264638
PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANop ...

Kr.18,004.00






Excel-download åbnes i et nyt vindue. Dette kan vare noget tid afhængigt af antallet af produkter. Du kan altid gå tilbage til shoppen og fortsætte dit indkøb.

Åbn download-listen

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.