Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"3501.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Som på fig.
PMI v704e
Produktnummer: 266704
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 4,3", opløsning 480 x 272pixel,
kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100
MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 2... Mere
Din pris
Kr.3,501.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 4,3", opløsning 480 x 272pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 4 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Driftssystem | Linux |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 W |
Vise
Displaytype | TFT |
Skærmdiagonal | 4.3 Zoll |
Displayopløsning | 480 X 272 |
Displayets farvedybde | 262144 |
Type af touchdisplay | kapacitiv |
CPU
Processorens clock | 800 MHz |
Arbejdshukommelse | 512 MB |
Realtidsur til rådighed | ja |
USB-port
Antal USB-host-interfaces | 1 |
Type af USB-host-interface | USB 2.0 type A |
Ethernet-interface
Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5 |
Mekaniske data
Mål, højde | 95 mm |
Mål, bredde | 135 mm |
Mål, dybde | 36.3 mm |
Nettovægt | 435 g |
Bruttovægt | 695 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 % |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548083330 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 4.741 |
Ekstra tilbehør
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 704.
Kr.366.00
Passende til
Kr.2,230.00