text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK

Produktnummer: C1000026
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5- pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34 mm², kabellængde: 30 m

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.685.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 4  A
Typ. ledermodstand K1 <= 55,4 ohm/km ved 20 °C  
Omgivelsestemperatur -40 - 85  °C
Omgiv. temp. med UL 80 °C  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Stiktype 1 5-pol. M12-hanstik  
Form på stiktype 1 vinklet  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Stiktype 2 5-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 2 lige  
Kodning af M12-stik 2 A-kodet  
Materiale gevindring stik 1 CuZn forniklet  
Materiale gevindring stik 2 CuZn forniklet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Tætningsmateriale FKM  
Stifternes materiale CuZn  
Hunstikkenes materiale CuZn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 30  m
Farve på kabelkappe 1 sort  
Husets farve gul, som RAL 1003  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 8 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 5.5  mm
Ledernes tværsnit 0.34  mm²
Ledertværsnit AWG K1 22  
Snoning K1 5 ledere omkring kerne  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 5  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-2  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-2  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Drejningsmom. Låseskrue 0,4 Nm  
Nettovægt 1100  g
Bruttovægt 1110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
EAN-kode 4046548102734  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0