Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Drevteknik

Drevteknik – sikker automatisering af drev

Alt i bevægelse med drevteknik fra Pilz

Med drevteknik fra Pilz får du komplette løsninger til sikker og energieffektiv automatisering af drev – lige fra betjening over styring til bevægelse af højdynamiske drev inklusive alle sikkerhedsaspekter.

 

Sikker drevteknik fra Pilz

Sikre drevfunktioner har efterhånden vundet indpas i standarder, produkter og applikationer og kan i dag betegnes som det aktuelle tekniske niveau. De er en del af maskiners og anlægs funktionelle sikkerhed og anvendes i stigende grad på markedet som foranstaltninger, der øger produktiviteten. Ud over personbeskyttelse får også beskyttelse af maskiner og anordninger større og større betydning. Med drevteknik fra Pilz er du garanteret en sikker og energieffektiv styring af drev.

Program Drevteknik

Motion Control-styringssystemer

Motion Control-styringssystemer

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo består af PLC- og Motion-teknologi. I et anlæg overtager de automatiseringen inklusive bevægelsesstyring af flere rumligt separerede servoakser.

 

Servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD

Servoforstærkere

Servoforstærkerne PMCtendo DD og PMCprotego D fungerer som drevregulatorer ved brug af mange forskellige motorteknikker. Med dem kan du bruge alle gængse motorer lige fra servomotorer til asynkron- og linearmotorer og også applikationer med specialmotorer.


Servomotorerne PMCtendo

Servomotorer

Med PMCtendo-servomotorerne har du en moderne servomotorserie til rådighed. Du får den helt rigtige motor til enhver applikation – uanset om du lægger hovedvægten på byggemål, dynamik, reguleringsmuligheder eller feedbacksystemer.

 

Software

Software

Brug professionelle værktøjer til dine opgaver. Konfigurer, programmér og overvåg din maskine med vores omfattende software PMCtools.