Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Betjening og overvågning  >  Betjeningsterminaler

Betjeningsmoduler/betjeningsterminaler PMI – HMI med PMI

Moderne HMI'er til diagnose og visualisering

Med PMI-betjeningsmodulerne (Pilz Human Machine Interface) betjener, overvåger og styrer du de tekniske processer. Vi tilbyder dig et bredt program – lige fra det enkle diagnosemodul til betjeningsterminalen til krævende applikationer. Med vores kompakte betjeningsmoduler får du maksimal funktionalitet. De er enkle at integrere i dit produktions- og automatiseringsanlæg.

God visualisering og diagnose betyder altid korte nedetider og dermed bedre økonomi. Her spiller diagnose af maskiner i tilfælde af fejl en helt særlig rolle. Sammen med Pilz-styringerne får du et system, som muliggør hurtig fejlfinding i forbindelse med produktionsforstyrrelser. Har du brug for omfattende diagnosefunktioner? Så brug vores diagnosekoncept PVIS eller visualiseringssoftwaren PASvisu.

Program HMI-betjeningsmoduler

Diagnosemodulerne PMImicro diag

Diagnosemodulerne PMImicro diag

Hos Pilz får du diagnosemoduler til de programmerbare styringssystemer PSS, det sikre bussystem SafetyBUS p og de modulære sikkerhedsrelæer PNOZmulti.

PMIopen

PMIopen

Med PMI-betjeningsmodulerne får du moderne touchterminaler i forskellige størrelser og udstyrsvarianter til betjening og overvågning af dine maskiner og anlæg.

PMIcontrol

PMIcontrol

Den effektive 6'er-serie er udstyret med en soft-PLC i overensstemmelse med standarden IEC61131-3 og dens visualisering. Ud over den professionelle diagnose og visualisering styrer du hele anlægsprocessen – med kun ét modul.

Diagnosekonceptet PVIS

Diagnosekonceptet PVIS

Med diagnosekonceptet PVIS får du effektiv diagnosesoftware til dit HMI.

Tilbehør til HMI

Tilbehør til betjeningsterminaler

Fra elstik til programmeringskabler: Hos Pilz får du forskellige tilbehørsdele til dine HMI-diagnosemoduler.

Softwaren PMI

Softwaren PMI

Kom hurtigt og komfortabelt i gang med at bruge maskiner og anlæg ved hjælp af PMI Tool. Brug vores softwareprodukter til dette.

Oversigt over fordelene med PMI-betjeningsmoduler

De forskellige HMI-betjeningsmoduler i PMI-produktserien
  • Reducerede stilstandsperioder og bedre økonomi for dit anlæg ved hjælp af en intelligent diagnose- og visualiseringsløsning
  • Fleksibel komplet løsning til visualisering af automatiseringssystemet PSS 4000, SafetyNEt p, PMC og PNOZmulti
  • Brede anvendelsesmuligheder ved hjælp af mange displaystørrelser og udstyrsvarianter
  • Gennemprøvet diagnose- og visualiseringskoncept med vores softwareprodukter PASvisu og PVIS
  • "made in Germany" – designet, udviklet, konstrueret og produceret
     

Pilz-betjeningsterminalernes egenskaber

  • Termisk stabile ved hjælp af Low-Power RISC-processor
  • Modstandsdygtige mod vibrationer ved hjælp af loddede hukommelsesmoduler og processorer
  • Modstandsdygtige mod støv ved hjælp af teknologi uden ventilator
  • Støv- og stænktæt front (IP65)
  • Optimal ydelse ved hjælp af aktuel processorbasis
  • Hurtig dataoverførsel med Ethernet-interface


 

Betjeningsmoduler med mange anvendelsesmuligheder

Alle HMI-systemer i produktserien PMI egner sig til automatiseringsløsninger inden for enhver branche. De anvendes f.eks. i mange forskellige brancher som diagnosesystemer samt til visualisering: