text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
206 produkter fundet
PITreader
402255
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold: Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key ada ...

Kr.2,384.00
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader nøgleholder vandret + 1x møtrik. Nødvendigt tilbehør til PITreader base unit [402255].

Kr.469.00
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402 ...

Kr.4,443.00
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. ...

Kr.2,135.00
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Stiksæt til sikkert analysemodul til driftstypevalg: PIT m4SEU [402250]. Bestående af 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. ...

Kr.158.00
PITreader key ye g
402260
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisationer kan konfigureres frit Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 1
402261
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 2
402262
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 og 2 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 3
402263
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2 og 3 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 4
402264
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4 Farve: gul Materiale: Plas ...

Kr.286.00
PIT m3.2p
402230
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...

Kr.2,673.00
PITreader key ye 5
402265
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 Farve: gul Materiale: P ...

Kr.286.00
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service) Farve: gul Ma ...

Kr.286.00
PIT m3.3p
402240
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 3 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...

Kr.1,980.00
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Ke ...

Kr.3,735.00
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol ...

Kr.1,614.00
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågni ...

Kr.275.00
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Ke ...

Kr.3,735.00
PIT es2u
400532
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave), uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.

Kr.181.00
PIT oe 4S
402311
Knapenhed 4 LED-knapper, inklusive fastgørelsesmøtrik. Valgfrit tilbehør til PIT m4 SEU [402250].

Kr.924.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug