text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
18 produkter fundet
PCOM sec br2
311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel, understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-por ...

Kr.4,034.00
PCOM sec br1
311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel, understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-por ...

Kr.3,138.00
Stripping Tool
380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.

Kr.1,281.00
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
PSSnet, gateway, standard, protokol-converter mellem Modbus/TCP Server og EtherCAT Slave, understøtter CANopen over Ethe ...

Kr.2,692.00
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet, gateway, protokolkonverter mellem ModBus/TCP og CANopen, understøtter CiA 301 V4.2.0, kan anvendes med PSS-styri ...

Kr.2,692.00
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN- bus-tilslutn ...

Kr.887.00
RevPI AIO
Z9000015
Analogt udvidelsesmodul AIO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...

Kr.2,891.00
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
Modulopbygget Gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilslut ...

Kr.1,612.00
RevPi DI
Z9000013
Digitalt udvidelsesmodul DI til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...

Kr.1,119.00
RevPi DIO
Z9000012
Digitalt udvidelsesmodul DIO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, k ...

Kr.1,556.00
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
Modulopbygget gateway PROFINET IRT, kommunikationsmodul til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt ti ...

Kr.1,697.00
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
Modulopbygget Gateway EtherCAT, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilslut ...

Kr.1,286.00
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Modulopbygget gateway Ethernet/IP, kommunikationsmodul til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt til ...

Kr.1,321.00
RevPi DO
Z9000014
Digitalt udvidelsesmodul DO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...

Kr.1,226.00
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M- bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et SMA-huns ...

Kr.933.00
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et SMA-h ...

Kr.1,128.00
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis ...

Kr.40.00
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse me ...

Kr.34.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug