text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
5 produkter fundet
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
Hovedmodul, SafetyNET p,PL e, SIL CL3

Kr.13,481.00
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET ...

Kr.16,851.00
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNE ...

På forespørgsel
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/ ...

På forespørgsel
PSS u2 P42 F/S -R
329230
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC ioverensstemmelse med IEC 61131, failsafe og standard, 2 R ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug