Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Styringer

Styringer fra Pilz – for sikkerhed og automatisering

Drag nytte af vores erfaring inden for styringsteknik

Drag nytte af vores erfaring inden for styringsteknik

Løs din automatiseringsopgave – økonomisk, pålideligt sikkert og fra en og samme leverandør. Med styringerne fra Pilz implementerer du enkelt og fleksibelt applikationer af enhver størrelse til sikkerhed og automatisering: Maskiner med et grundlæggende funktionsomfang, maskiner med flere akser, forbundne maskiner og anlæg. Styringerne fra Pilz muliggør minimale stilstandstider og høj produktivitet samt maksimal sikkerhed for dine maskiner og anlæg.

Program med styringer

PLC-styringer og I/O-systemer

Med de programmerbare og konfigurerbare styringer samt I/O-systemerne PSSuniversal implementerer du enkelt og fleksibelt applikationer til sikkerhed og automatisering.

Decentrale feltmoduler

Med de decentrale feltmoduler PFG67 og PDP20 tilbyder Pilz løsninger til applikationer decentralt og direkte i arbejdsområdet. PDP67-modulerne er modstandsdygtige mod smuds og vand i overensstemmelse med kapslingsklasse IP67. Med PDP20-interfacemodulerne tilbyder Pilz interfacemoduler, så der opnås korte signalveje decentralt i arbejdsområdet.

Software

Praktiske softwareløsninger giver dig omfattende hjælp ved udarbejdelse og programmering af din applikation – lige fra planlægning til diagnose.