Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Små styringer  >  Konfigurerbare styresystemer

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Mange funktioner – den fremtidssikrede løsning!

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 er velegnede til implementering af flere sikkerhedsfunktioner på en maskine eller et anlæg – og det med en bredde på kun 45 mm! Systemet kan udvides med moduler, således at det kan vokse med kravene og din maskines størrelse. PNOZmulti 2 kan sluttes til gængse kommunikationsnetværk. Der er med PNOZmulti 2 uden problemer også mulighed for Motion Monitoring for en eller flere akser. Sikkerhedsarkitekturen kan oprettes uafhængigt af den overordnede anlægsstyring. Sådan standardiserer du din sikkerhed.

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti –verdensomspændende sikkerhedsstandard for alle maskintyper!

Program for de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Basismoduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2

PNOZmulti 2-basismoduler

Et basismodul er grundlaget for alle applikationer. Basismodulerne kan udvides mellem hinanden via forbindelsesmoduler til decentralisering og sikker kommunikation, således at sikkerhedsfunktioner også ganske enkelt kan implementeres på mere komplekse maskiner og anlæg. Basismodulet PNOZ m B0 er ekstra energieffektivt – det forbruger op til 80% mindre energi end lignende produkter. Begge basismoduler har belyst display. Det muliggør ekstra hurtig idrifttagning og diagnose.

I/O-moduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 I/O-moduler

Der er forskellige sikre udvidelsesmoduler til rådighed: Kun med indgange, kombinationer af indgange/udgange, efter eget valg med sikre relæ- eller halvlederudgange, forbindelsesmoduler og Motion Monitoring-moduler. Udvidelsesmodulerne kan kombineres, alt afhængigt af applikation.

Kommunikationsmoduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2

PNOZmulti 2-kommunikationsmoduler

Der er kommunikationsmoduler til rådighed til alle gængse kommunikationsnetværk. Disse anvendes til diagnose- og statusinformationer til den overordnede styring.