Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Små styringer

Konfigurerbare små styringer

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti er egnede til anvendelse fra fire sikkerhedsfunktioner.

Konfigurerbare små styringer lukker hullet mellem de klassiske sikkerhedsrelæer og de store, programmerbare styringssystemer. De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti anvendes overvejende til implementering af flere sikkerhedsfunktioner.

Derudover er de tilstrækkeligt effektive til at overtage den komplette maskinstyring på mindre maskiner. Systemet kan udvides med moduler, således at det kan vokse med kravene og maskinens størrelse. PNOZmulti kan sluttes til gængse kommunikationsnetværk. Sikkerhedsarkitekturen kan oprettes uafhængigt af den overordnede driftsstyring – sådan standardiserer brugerne deres sikkerhed.

Mulighed for udvidelse i mindre trin ad gangen ved at bruge de udvidelsesmoduler, der er til rådighed, muliggør nøjagtig tilpasning af styringens opbygning til applikationen. Brugeren køber kun det, han rent faktisk også anvender.

Program for små konfigurerbare styringer

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

PNOZmulti2, den nyeste generation af små styringer, er egnede til anvendelse fra fire sikkerhedsfunktioner. Det modulopbyggede system består af et basismodul og et bredt sortiment af udvidelsesmoduler, der kan tilsluttes afhængigt af funktionsomfanget. Med tilslutningen til alle gængse kommunikationsnetværk bliver PNOZmulti 2 til den verdensomspændende sikkerhedsstandard.

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini anvendes overvejende, når der er mere end tre sikkerhedsfunktioner. Der er fire basismoduler til rådighed, der til dels også kan udvides med moduler. De kompakte styringer har et mindre antal udvidelsesmoduler til rådighed end PNOZmulti og PNOZmulti 2.

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti er egnede til anvendelse fra fire sikkerhedsfunktioner. Dette system udmærker sig ved et omfattende modul- og kommunikationsudvalg. Der er mange funktioner til rådighed til sikker bevægelsesovervågning som f.eks. overvågning af hastighed og stilstand.

Software til små styringer

Software til små styringer

Med de små styringer PNOZmulti kan du på en helt enkel måde projektere, konfigurere, dokumentere og sætte i drift. Komfortable diagnoseløsninger reducerer din maskines eller dit anlægs stilstandsperioder. Til dette formål står vores brugervenlige softwareværktøjer til rådighed.

Konfigurerbare små styringer: Besparelse i tidsforbrug og omkostninger i alle engineering-faser

  • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer, omkostningseffektivt og vedvarende
  • Korte ibrugtagningstider ved hjælp af enkel ledningsføring og software med færdigfremstillede, certificerede moduler – enkle efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen
  • Korte maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og konsekvent diagnose
  • Maksimal fleksibilitet i applikationen ved hjælp af mange forskellige udvidelsesmoduler: F.eks. sikker overvågning af hastighed og stilstand, sikre Motion-Monitoring-moduler og sikre analoge indgangsmoduler
  • Ét system til sikkerhed og automatisering
  • Maksimal sikkerhed: Alt efter bestykning sikkerhedskategorier op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Rationaliseringspotentiale: Sikkerhedskomponenter klarer automatiseringsopgaver


Få fordel af hurtigere time-to-market i forhold til konventionelle løsninger! Spar tid og omkostninger i alle udviklingsfaser: Ved planlægning, projektering, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse.